Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90170
Art.Nr. 6279040 | EAN 4012195667520
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Breite 238 mm Dimension 158x238x25 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 158 mm Kanaltiefe 90 mm Länge 25 mm Montageart des Kanals Wand Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt G-AWAG90170RW / 6279040 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung G-AWAG90170RW / 6279040 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung G-AWAG90170RW / 6279040 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf