Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90110
Art.Nr. 6279020 | EAN 4012195667384
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Dimension 158x178x25 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kanaltiefe 90 mm Montageart des Kanals Wand Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 178 mm Höhe 158 mm Länge 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt G-AWAG90110RW / 6279020 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung G-AWAG90110RW / 6279020 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung G-AWAG90110RW / 6279020 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf