Wandabschlussblende Aluminium offen 90130

Art.Nr. 6278890 | EAN 4012195667216

6278890 / G-AWAO90130RW
198 mm
124 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Breite 198 mm
Dimension 124x198x25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 124 mm
Kanaltiefe 90 mm
Länge 25 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO90130RW 198 mm 124 mm reinweiß; RAL 9010 6278890
1 Stück 37,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

G-AWAO90130RW / 6278890
Download