Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70170

Art.Nr. 6278860 | EAN 4012195667025

6278860 / G-AWAG70170RW
238 mm
138 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Breite 238 mm
Dimension 138x238x25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 138 mm
Kanaltiefe 70 mm
Länge 25 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAG70170RW 238 mm 138 mm reinweiß; RAL 9010 6278860
1 Stück 49,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung G-AWAG70170RW / 6278860 , 0.13MB , pdf
Download

G-AWAG70170RW / 6278860
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C