Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70130
Art.Nr. 6278850 | EAN 4012195666974
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungWandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Breite 198 mm Dimension 138x198x25 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 138 mm Kanaltiefe 70 mm Länge 25 mm Montageart des Kanals Wand Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt G-AWAG70130RW / 6278850 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung G-AWAG70130RW / 6278850 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung G-AWAG70130RW / 6278850 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdf