Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70110
Art.Nr. 6278840 | EAN 4012195666929
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Dimension 138x178x25 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kanaltiefe 70 mm Montageart des Kanals Wand Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 178 mm Höhe 138 mm Länge 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt G-AWAG70110RW / 6278840 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung G-AWAG70110RW / 6278840 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung G-AWAG70110RW / 6278840 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf