Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Art.Nr. 6278810 | EAN 4012195666660

6278810 / G-AWAO70130RW
198 mm
104 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Breite 198 mm
Dimension 104x198x25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 104 mm
Kanaltiefe 70 mm
Länge 25 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO70130RW 198 mm 104 mm reinweiß; RAL 9010 6278810
1 Stück 36,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung G-AWAO70130RW / 6278810 , 0.13MB , pdf
Download

G-AWAO70130RW / 6278810
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C