Wandabschlussblende Aluminium offen 70110

Art.Nr. 6278800 | EAN 4012195666585

6278800 / G-AWAO70110RW
178 mm
104 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Breite 178 mm
Dimension 104x178x25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 104 mm
Kanaltiefe 70 mm
Länge 25 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO70110RW 178 mm 104 mm reinweiß; RAL 9010 6278800
1 Stück 34,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung G-AWAO70110RW / 6278800 , 0.13MB , pdf
Download

G-AWAO70110RW / 6278800
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C