Oberteil Rapid 80, PC, klar, innen kanelliert

Art.Nr. 6278790 | EAN 4012196036271

6278790 / GK-OTKKPI
2000 mm
transparent
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GK (PVC), GS (Stahl), GA (Aluminium) und ISS Installationssäulen mit 76,5 mm Systemöffnung. Das Oberteil GK-OTKKP ist aus einem klaren, durchsichtigen PC-Material hergestellt und an der Innenseite kanelliert (Längsriefen) und eignet sich somit zur Integration von Beleuchtung in den Kanälen bzw. Säulen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung profiliert
Breite 76,5 mm
Dimension 80x2000mm
Farbe transparent
Halogenfrei nein
Höhe 12 mm
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie ja
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-OTKKPI 2000 mm transparent 6278790
2 m 21,50 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-OTKKPI / 6278790 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GK-OTKKPI / 6278790
Download