Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert
Art.Nr. 6278781 | EAN 4012195666547
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung profiliert Dimension 80x2000mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 76,5 mm Höhe 12 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-OTKCW / 6278781 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung GK-OTKCW / 6278781 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-OTKCW / 6278781 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf