Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Art.Nr. 6278780 | EAN 4012195666530

2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung profiliert
Breite 76,5 mm
Dimension 80x2000mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 12 mm
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-OTKRW 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6278780
2 m 9,30 € Preis / 1 m
GK-OTKCW 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6278781
2 m 9,30 € Preis / 1 m
GK-OTKLGR 2000 mm lichtgrau; RAL 7035 6278782
2 m 9,30 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-OTKRW / 6278780 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GK-OTKRW / 6278780
Download