Oberteil Rapid 80, opal, glatt
Art.Nr. 6278690 | EAN 4012196036233
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GK (PVC), GS (Stahl), GA (Aluminium) und ISS Installationssäulen mit 76,5 mm Systemöffnung. Das Oberteil GK-OTGO ist aus einem lichtdurchlässigen, aber milchigen (Optik: geschliffenes Glas) PC-Material hergestellt und eignet sich somit zur Integration von Beleuchtung in den Kanälen bzw. Säulen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Breite 76,5 mm Dimension 80x2000mm Farbe transparent Halogenfrei nein Höhe 12 mm Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-OTGO / 6278690 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung GK-OTGO / 6278690 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-OTGO / 6278690 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf