Kanaloberteil Kunststoff, glatt
Typ GK-OTGSW
|Art.Nr. 6278684
|EAN 4012197372156


Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 76,5 mm |
| Höhe | 12 mm |
Technische Daten
| Ausführung | glatt |
|---|---|
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 2000x80 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5244 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GK-OTGSW
2000
tiefschwarz; RAL 9005
6278684
GK-OTGRW
2000
reinweiß; RAL 9010
6278680
GK-OTGCW
2000
cremeweiß; RAL 9001
6278681
GK-OTGLGR
2000
lichtgrau; RAL 7035
6278682
Farbe
GK-OTGSW
Art.Nr.
6278684
Länge
2000
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
GK-OTGRW
Art.Nr.
6278680
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-OTGCW
Art.Nr.
6278681
Länge
2000
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-OTGLGR
Art.Nr.
6278682
Länge
2000
Farbe
lichtgrau; RAL 7035