Kanaloberteil Kunststoff, glatt
Art.Nr. 6278682 | EAN 4012195666424
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Breite 76,5 mm Dimension 80x2000mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Höhe 12 mm Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-OTGLGR / 6278682 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-OTGLGR / 6278682 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-OTGLGR / 6278682 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf