Startseite

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Art.Nr. 6278681 | EAN 4012195666417

Beschreibung

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Ausführungglatt
Dimension80x2000mm
Farbecremeweiß; RAL 9001
Montageart der Oberteileinnenliegend
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK08
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite76,5 mm
Höhe12 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
GK-OTGRW
Art.Nr.
6278680
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-OTGCW
Art.Nr.
6278681
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Länge
2000 mm
GK-OTGLGR
Art.Nr.
6278682
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Länge
2000 mm
GK-OTGSW
Art.Nr.
6278684
Länge
2000 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005