Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Zubehör Rapid 80/
Oberteile/
…
/
Kanaloberteil Kunststoff, glatt
Kanaloberteil Kunststoff, glatt
Art.Nr. 6278680 | EAN 4012195666400



Art.Nr. / Typ
Farbe
Länge
2000 mm
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | glatt |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4485 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 80x2000mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Schutzart | IP30 |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 76,5 mm |
---|---|
Höhe | 12 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GK-OTGRW
2000 mm
reinweiß; RAL 9010
6278680
GK-OTGCW
2000 mm
cremeweiß; RAL 9001
6278681
GK-OTGLGR
2000 mm
lichtgrau; RAL 7035
6278682
GK-OTGSW
2000 mm
tiefschwarz; RAL 9005
6278684
Farbe
GK-OTGRW
Art.Nr.
6278680
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-OTGCW
Art.Nr.
6278681
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Länge
2000 mm
GK-OTGLGR
Art.Nr.
6278682
Länge
2000 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-OTGSW
Art.Nr.
6278684
Länge
2000 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005