Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, asymmetrisch, doppelt

Art.Nr. 6278300 | EAN 4012195665137

6278300 / GS-D90170RW
2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung für den Geräteeinbau beträgt real 76,5 mm. Die zweite Kanalspur mit einer Systemöffnung von 45 mm dient zur Leitungsführung. Ein Einbau von Modul45 Schalt- und Steckgeräten ist hier nicht möglich. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) mit Rastnasen
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 170 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 21,2468 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 90x170x2000
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 12355 mm²
Oberteil mitgeliefert nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-D90170RW 2000 mm 6278300
2 m 111,95 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kupplung GS-KUP90 Kupplung GS-KUP90 GS-KUP90 6277294
1 VPE 9,65 € Preis / 1 VPE
Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach 71GD6 6288610
5 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach 71GD7-2 6288608
2 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung 7ZE Zugentlastung 7ZE 7ZE 6288790
50 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Kanaloberteil Stahlblech Kanaloberteil Stahlblech GS-OTRW 6279850
2 m 15,55 € Preis / 1 m
Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung GS-OT50RW 6279880
2 m 15,15 € Preis / 1 m
Rastklammer RKV3V Rastklammer RKV3V RKV3V 6288700
20 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm G-SVS90170RW 6279784
1 Stück 18,10 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90170 Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90170 GS-E90170RW 6277770
1 Stück 43,30 € Preis / 1 Stück
Trennwand GS-TW90 Trennwand GS-TW90 GS-TW90 6277095
2 m 9,75 € Preis / 1 m
Außeneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 Außeneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 GS-DA90170RW 6278310
1 Stück 212,45 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil Stahlblech Außeneckoberteil Stahlblech GS-OTARW 6279870
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung GS-OT50ARW 6279890
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 GS-DFS90170RW 6278320
1 Stück 245,10 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 GS-DFF90170RW 6278330
1 Stück 245,10 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil Stahlblech Flachwinkeloberteil Stahlblech GS-OTFRW 6279860
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung Flachwinkeloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung GS-OT50FRW 6279990
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Inneneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 Inneneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 GS-DI90170RW 6278340
1 Stück 84,20 € Preis / 1 Stück
T-Stück, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 T-Stück, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170 GS-DT90170RW 6278360
1 Stück 179,45 € Preis / 1 Stück
Kanalklammer KL80A Kanalklammer KL80A KL80A 6288640
20 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Steckdoseneinheit AR45, 2-fach Steckdoseneinheit AR45, 2-fach SDE-RW D0RW2 6119407
1 Stück 49,60 € Preis / 1 Stück
Sägekerne Sägekerne SK GS-D90170 6288743
1 Stück 79,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GS-D90170RW / 6278300 , 0.16MB , pdf
Download

GS-D90170RW / 6278300
Download