Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70210

Art.Nr. 6278030 | EAN 4012195663904

6278030 / GS-AFF70210RW
210 mm
70 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 210 mm
Dimension 70x210x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 210 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Richtungsänderung vertikal fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-AFF70210RW 210 mm 70 mm reinweiß; RAL 9010 6278030
1 Stück 105,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GS-AFF70210RW / 6278030 , 0.16MB , pdf
Download

GS-AFF70210RW / 6278030
Download