Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90170

Art.Nr. 6277740 | EAN 4012195662709

6277740 / GS-SI90170RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 170 mm
Dimension 90x170x148
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 148 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SI90170RW reinweiß; RAL 9010 6277740
1 Stück 63,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GS-SI90170RW / 6277740
Download