Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90170

Art.Nr. 6277720 | EAN 4012195662631

6277720 / GS-SFS90170RW
170 mm
90 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 170 mm
Dimension 90x170x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SFS90170RW 170 mm 90 mm reinweiß; RAL 9010 6277720
1 Stück 133,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GS-SFS90170RW / 6277720
Download