Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90170

Art.Nr. 6277710 | EAN 4012195662587

6277710 / GS-SA90170RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 170 mm
Dimension 90x170x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SA90170RW reinweiß; RAL 9010 6277710
1 Stück 117,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GS-SA90170RW / 6277710
Download