T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90130

Art.Nr. 6277560 | EAN 4012195662129

6277560 / GS-AT90130RW
500 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Breite der Abzweigung 125 mm
Dimension 90x130x500
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 500 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-AT90130RW 500 mm reinweiß; RAL 9010 6277560
1 Stück 106,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GS-AT90130RW / 6277560
Download