T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130

Art.Nr. 6277460 | EAN 4012195661665

6277460 / GS-AT70130RW
500 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Breite der Abzweigung 125 mm
Dimension 70x130x500
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 500 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-AT70130RW 500 mm reinweiß; RAL 9010 6277460
1 Stück 88,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GS-AT70130RW / 6277460 , 0.16MB , pdf
Download

GS-AT70130RW / 6277460
Download