Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70, asymmetrisch

Art.Nr. 6277400 | EAN 4012195661139

6277400 / GS-A70130RW
2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) mit Rastnasen
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 130 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1822 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 70x130x2000
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 7480 mm²
Oberteil mitgeliefert nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-A70130RW 2000 mm 6277400
2 m 41,55 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kupplung GS-KUP70 Kupplung GS-KUP70 GS-KUP70 6277290
1 VPE 6,60 € Preis / 1 VPE
Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach 71GD6 6288610
5 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach 71GD7-2 6288608
2 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung 7ZE Zugentlastung 7ZE 7ZE 6288790
50 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Kanaloberteil Stahlblech Kanaloberteil Stahlblech GS-OTRW 6279850
2 m 15,55 € Preis / 1 m
Rastklammer RKV3V Rastklammer RKV3V RKV3V 6288700
20 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm G-SVS70130RW 6279764
1 Stück 15,30 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70130 Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70130 GS-E70130RW 6277270
1 Stück 34,30 € Preis / 1 Stück
Trennwand GS-TW70 Trennwand GS-TW70 GS-TW70 6277090
2 m 7,40 € Preis / 1 m
Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 GS-AA70130RW 6277410
1 Stück 92,75 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil Stahlblech Außeneckoberteil Stahlblech GS-OTARW 6279870
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 GS-AFS70130RW 6277420
1 Stück 101,40 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 GS-AFF70130RW 6277430
1 Stück 101,40 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil Stahlblech Flachwinkeloberteil Stahlblech GS-OTFRW 6279860
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 GS-AI70130RW 6277440
1 Stück 53,80 € Preis / 1 Stück
T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130 GS-AT70130RW 6277460
1 Stück 88,65 € Preis / 1 Stück
Kanalklammer KL80A Kanalklammer KL80A KL80A 6288640
20 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Steckdoseneinheit AR45, 2-fach Steckdoseneinheit AR45, 2-fach SDE-RW D0RW2 6119407
1 Stück 49,60 € Preis / 1 Stück
Sägekerne Sägekerne SK GS-A70130 6288736
1 Stück 69,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GS-A70130RW / 6277400 , 0.16MB , pdf
Download

GS-A70130RW / 6277400
Download