Kupplung GS-KUP90
Art.Nr. 6277294 | EAN 4012195700852
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Bauform Kupplung Breite 90 mm Dimension 90x120 Farbe edelstahl Halogenfrei ja Kanaltiefe 90 mm Länge 120 mm Mit Potentialausgleich ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GS-KUP90 / 6277294 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung GS-KUP90 / 6277294 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GS-KUP90 / 6277294 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdf