Kupplung GS-KUP70
Art.Nr. 6277290 | EAN 4012195660590
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Bauform Kupplung Dimension 70x120 Halogenfrei ja Kanaltiefe 70 mm Mit Potentialausgleich ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 70 mm Länge 120 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GS-KUP70 / 6277290 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung GS-KUP70 / 6277290 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GS-KUP70 / 6277290 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdf