Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90110

Art.Nr. 6277170 | EAN 4012195659921

6277170 / GS-E90110RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück für GS Geräteeinbaukanal.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung universal
Befestigungsart aufrastbar
Breite 115 mm
Dimension 90x110x10
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Höhe 92 mm
Länge 10 mm
Schnittkaschierung ja
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-E90110RW reinweiß; RAL 9010 6277170
1 Stück 39,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GS-E90110RW / 6277170 , 0.16MB , pdf
Download

GS-E90110RW / 6277170
Download