Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90110

Art.Nr. 6277140 | EAN 4012195659709

6277140 / GS-SI90110RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 110 mm
Dimension 90x110x148
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 148 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SI90110RW reinweiß; RAL 9010 6277140
1 Stück 58,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GS-SI90110RW / 6277140
Download