Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 110, Kanalhöhe 90, symmetrisch
Art.Nr. 6277100 | EAN 4012195659389
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Rückwand (Innenseite) mit Rastnasen Bauform rechteckig ja Bodenlochung mit Bodenlochung Breite 110 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2499 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 90x110x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 90 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 8300 mm² Oberteil mitgeliefert nein Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GS-S90110RW / 6277100 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung GS-S90110RW / 6277100 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GS-S90110RW / 6277100 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf