Trennwand GS-TW70
Art.Nr. 6277090 | EAN 4012195659334
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 1-fach Befestigungsart steckbar Dimension 24x53x2000 Geeignet für Kanalhöhe 70 Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 24 mm Höhe 53 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GS-TW70 / 6277090 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung GS-TW70 / 6277090 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GS-TW70 / 6277090 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf