Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70110

Art.Nr. 6277040 | EAN 4012195659044

6277040 / GS-SI70110RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 110 mm
Dimension 70x110x128
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 128 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SI70110RW reinweiß; RAL 9010 6277040
1 Stück 51,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GS-SI70110RW / 6277040 , 0.16MB , pdf
Download

GS-SI70110RW / 6277040
Download