Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-90130
Art.Nr. 6276973 | EAN 4012195897187
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Breite 130 mm Dimension 90x130x37 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 90 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Höhe 90 mm Länge 37 mm Oberfläche eloxiert Schnittkaschierung nein Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-E90130EL / 6276973 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung GA-E90130EL / 6276973 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-E90130EL / 6276973 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf