T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130

Art.Nr. 6276960 | EAN 4012195897170

500 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 90x130x500
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 500 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-ST90130RW 500 mm reinweiß; RAL 9010 6276960
1 Stück 130,25 € Preis / 1 Stück
GA-ST90130EL 500 mm aluminium 6276963
1 Stück 130,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-ST90130RW / 6276960 , 0.16MB , pdf
Download

GA-ST90130RW / 6276960
Download