Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130

Art.Nr. 6276923 | EAN 4012195897101

130 mm
90 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 90x130x300
Farbe aluminium
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 76,5 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-SF90130RW 130 mm 90 mm reinweiß; RAL 9010 6276920
1 Stück 157,55 € Preis / 1 Stück
GA-SF90130EL 130 mm 90 mm aluminium 6276923
1 Stück 157,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-SF90130EL / 6276923 , 0.16MB , pdf
Download

GA-SF90130EL / 6276923
Download