Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130
Art.Nr. 6276913 | EAN 4012195897088
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 90x130x300 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 90 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 90 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-SA90130EL / 6276913 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung GA-SA90130EL / 6276913 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-SA90130EL / 6276913 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf