Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130

Art.Nr. 6276910 | EAN 4012195897095

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 90x130x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-SA90130RW reinweiß; RAL 9010 6276910
1 Stück 157,55 € Preis / 1 Stück
GA-SA90130EL - 6276913
1 Stück 157,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GA-SA90130RW / 6276910
Download