Wandabschlussblende Kunststoff offen 90110
Art.Nr. 6274910 | EAN 4012195658139
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Dimension 124x178x25 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kanaltiefe 90 mm Montageart des Kanals Wand Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 178 mm Höhe 124 mm Länge 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt G-KWAO90110RW / 6274910 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung G-KWAO90110RW / 6274910 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung G-KWAO90110RW / 6274910 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf