Trennwand GK-TW70
Art.Nr. 6274900 | EAN 4012195658122
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwand zur Montage in Rapid 80 GK, GA und Rapid IBIS Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 1-fach Befestigungsart steckbar Dimension 70x2000mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für Kanalhöhe 70 Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 44,5 mm Höhe 10 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-TW70 / 6274900 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung GK-TW70 / 6274900 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-TW70 / 6274900 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf