Wandabschlussblende Kunststoff offen 70210

Art.Nr. 6274840 | EAN 4012195657644

6274840 / G-KWAO70210RW
278 mm
104 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Breite 278 mm
Dimension 104x278x25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 104 mm
Kanaltiefe 70 mm
Länge 25 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-KWAO70210RW 278 mm 104 mm reinweiß; RAL 9010 6274840
1 Stück 26,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

G-KWAO70210RW / 6274840
Download