Wandabschlussblende Kunststoff offen 70130
Art.Nr. 6274820 | EAN 4012195657477
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Dimension 104x198x25 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kanaltiefe 70 mm Montageart des Kanals Wand Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 198 mm Höhe 104 mm Länge 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt G-KWAO70130RW / 6274820 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung G-KWAO70130RW / 6274820 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung G-KWAO70130RW / 6274820 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf