Wandabschlussblende Kunststoff offen 70110

Art.Nr. 6274810 | EAN 4012195657408

6274810 / G-KWAO70110RW
178 mm
104 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Breite 178 mm
Dimension 104x178x25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 104 mm
Kanaltiefe 70 mm
Länge 25 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-KWAO70110RW 178 mm 104 mm reinweiß; RAL 9010 6274810
1 Stück 21,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung G-KWAO70110RW / 6274810 , 0.13MB , pdf
Download

G-KWAO70110RW / 6274810
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C