Außeneckoberteil Kunststoff, glatt
Art.Nr. 6274792 | EAN 4012195657354
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei nein Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 76,5 mm Höhe 12 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-OTGALGR / 6274792 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung GK-OTGALGR / 6274792 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-OTGALGR / 6274792 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf