Startseite

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Art.Nr. 6274791 | EAN 4012195657347

Art.Nr. / Typ
Farbe
Breite
76,5 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Farbecremeweiß; RAL 9001
Halogenfreinein
Montageart der Oberteileinnenliegend
SchutzartIP30
Schutzfolieja
Schutzgrad IK-CodeIK08
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite76,5 mm
Höhe12 mm
Länge200 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
GK-OTGARW
Art.Nr.
6274790
Breite
76,5 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-OTGACW
Art.Nr.
6274791
Breite
76,5 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-OTGALGR
Art.Nr.
6274792
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
76,5 mm