Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Zubehör Rapid 80/
Oberteile/
…
/
Außeneckoberteil Kunststoff, glatt
Außeneckoberteil Kunststoff, glatt
Art.Nr. 6274790 | EAN 4012195657309



Art.Nr. / Typ
Farbe
Breite
76,5 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.
Technische Daten
Technische Daten
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
---|---|
Halogenfrei | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 76,5 mm |
---|---|
Höhe | 12 mm |
Länge | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Art.Nr.
GK-OTGARW
76,5 mm
reinweiß; RAL 9010
6274790
GK-OTGACW
76,5 mm
cremeweiß; RAL 9001
6274791
GK-OTGALGR
76,5 mm
lichtgrau; RAL 7035
6274792
Farbe
GK-OTGARW
Art.Nr.
6274790
Breite
76,5 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-OTGACW
Art.Nr.
6274791
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Breite
76,5 mm
GK-OTGALGR
Art.Nr.
6274792
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
76,5 mm