Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170
Art.Nr. 6274772 | EAN 4012195657286
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufschraubbar Breite 175 mm Dimension 70x170mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei nein Höhe 73 mm Länge 29 mm Schnittkaschierung ja Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-E70170LGR / 6274772 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung GK-E70170LGR / 6274772 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-E70170LGR / 6274772 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf