Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
T-Stücke/
…
/
T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170
T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170
Art.Nr. 6274761 | EAN 4012195657231



Art.Nr. / Typ
Farbe
Länge
460 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Unterteil |
Breite der Abzweigung | 170 mm |
Dimension | 70x170mm |
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
für Kanalbreite | 170 mm |
für Kanalhöhe | 70 mm |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Oberteilbreite | 76,5 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Symmetrisch | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 170 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 460 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Länge
Art.Nr.
GK-T70170RW
reinweiß; RAL 9010
460 mm
6274760
GK-T70170CW
cremeweiß; RAL 9001
460 mm
6274761
GK-T70170LGR
lichtgrau; RAL 7035
460 mm
6274762
Farbe
GK-T70170RW
Art.Nr.
6274760
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
460 mm
GK-T70170CW
Art.Nr.
6274761
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Länge
460 mm
GK-T70170LGR
Art.Nr.
6274762
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Länge
460 mm