Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170
Art.Nr. 6274742 | EAN 4012195657200
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite 170 mm Dimension 70x170mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form symmetrisch Halogenfrei nein Höhe 70 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 200 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-I70170LGR / 6274742 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung GK-I70170LGR / 6274742 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf