Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Innenecken/
…
/
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170
Art.Nr. 6274741 | EAN 4012195657194



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Unterteil |
Dimension | 70x170mm |
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Form | symmetrisch |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Oberteilbreite | 76,5 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 170 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-I70170RW
reinweiß; RAL 9010
6274740
GK-I70170CW
cremeweiß; RAL 9001
6274741
GK-I70170LGR
lichtgrau; RAL 7035
6274742
Farbe
GK-I70170RW
Art.Nr.
6274740
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-I70170CW
Art.Nr.
6274741
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-I70170LGR
Art.Nr.
6274742
Farbe
lichtgrau; RAL 7035