Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170
Art.Nr. 6274722 | EAN 4012195657163
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 70x170mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 170 mm Höhe 70 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-F70170LGR / 6274722 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung GK-F70170LGR / 6274722 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-F70170LGR / 6274722 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung GK-FH70.. , 2.00MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf