Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Flachwinkel/
…
/
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170
Art.Nr. 6274721 | EAN 4012195657156



Art.Nr. / Typ
Farbe
Höhe
70 mm
Breite
170 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Unterteil |
Dimension | 70x170mm |
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
für Kanalbreite | 170 mm |
für Kanalhöhe | 70 mm |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Symmetrisch | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 170 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 300 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Höhe
Farbe
Breite
Art.Nr.
GK-F70170RW
70 mm
reinweiß; RAL 9010
170 mm
6274720
GK-F70170CW
70 mm
cremeweiß; RAL 9001
170 mm
6274721
GK-F70170LGR
70 mm
lichtgrau; RAL 7035
170 mm
6274722
Farbe
GK-F70170RW
Art.Nr.
6274720
Höhe
70 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Breite
170 mm
GK-F70170CW
Art.Nr.
6274721
Breite
170 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Höhe
70 mm
GK-F70170LGR
Art.Nr.
6274722
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Höhe
70 mm
Breite
170 mm